Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Push-In-Rohrverschraubungen von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Rohrverschraubungen beträgt 4 oder 6 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQ2H04-M5G1 |
KQ2H04-M5G1-X17 |
KQ2H06-M5G1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.16 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 4 | Weiß | n. z. | ||
10.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | 4 | Hellblau | Fettfrei-Spezifikation, Gummimaterial•Auslösedruck Farbwechsel | ||
9.95 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 6 | Weiß | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. |
Schraubmontage, Richtung | Halbe Verschraubung | Connection Type | M | Connection screw | 5×0,8 |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 | Farbe | Weiß | Form Auslöseknopf | Ellipse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften