Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQ2S04-M5G1 |
KQ2S06-M5G1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
12.81 € 8.71 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | ||
14.00 € | 2 | 4 Arbeitstage | 6 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Mit Innensechskant und gerade | Connection Type | M |
Connection screw | 5×0,8 | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 | Farbe | Weiß |
Form Auslöseknopf | Ellipse | Farbe Auslöseknopf | Weiß | Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften