Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Push-In-Rohrverschraubungen von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Rohrverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQ2F04-01G1 |
KQ2F04-02G1 |
KQ2F06-01G1 |
KQ2F06-02G1 |
KQ2F06-03G1 |
KQ2F08-01G |
KQ2F08-02G |
KQ2F08-03G |
KQ2F10-02G |
KQ2F10-03G |
KQ2F12-02G |
KQ2F12-03G |
KQ2F12-04G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection screw | Form Auslöseknopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.98 € | 2 | 26 Arbeitstage | 4 | 1/8 | Ellipse | ||
17.63 € | 2 | 26 Arbeitstage | 4 | 1/4 | Ellipse | ||
17.40 € | 2 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/8 | Ellipse | ||
17.40 € | 2 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/4 | Ellipse | ||
19.02 € | 2 | 26 Arbeitstage | 6 | 3/8 | Ellipse | ||
18.73 € | 2 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
18.73 € | 2 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
19.52 € | 2 | 26 Arbeitstage | 8 | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
25.48 € | 2 | 26 Arbeitstage | 10 | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
25.48 € | 2 | 26 Arbeitstage | 10 | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
27.42 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
27.42 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
27.42 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | 1/2 | Perfekter Kreis |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Innengewinde, gerade | Connection Type | Rc |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 | Farbe | Weiß | Farbe Auslöseknopf | Weiß |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection screw
Form Auslöseknopf
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften