Stainless Steel One-Touch Pipe Fitting KQ2-G Series, Elbow Union Fitting KQ2L-G (Gasket Seal) (Teilenummern - CAD Download)

Stainless Steel One-Touch Pipe Fitting KQ2-G Series, Elbow Union Fitting KQ2L-G (Gasket Seal)
Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm
Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2L04-M5G1
KQ2L04-M5G1
KQ2L06-M5G1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

7.79 €

10 6 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen4

8.94 €

2 4 Arbeitstage Standard / Mini4

9.68 €

2 4 Arbeitstage Standard / Mini6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material EN 1.4305 Äquiv. + PBT Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Winkelstück Connection Type M
Connection screw 5×0,8 Number of Connection Tubes(pc.) 1 Farbe Weiß
Form Auslöseknopf Ellipse Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support