Pneumatik Steckverbinder / KQKQ2V-G / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQKQ2V-G / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2V04-01G1
KQ2V04-01GS1
KQ2V06-01G1
KQ2V06-01GS1
KQ2V06-02G1
KQ2V06-02GS1
KQ2V08-01G
KQ2V08-01GS
KQ2V08-02G
KQ2V08-02GS
KQ2V08-03G
KQ2V08-03GS
KQ2V10-02G
KQ2V10-02GS
KQ2V10-03G
KQ2V10-03GS
KQ2V12-03G
KQ2V12-03GS
KQ2V12-04G
KQ2V12-04GS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw Spezifikationen Form Auslöseknopf

18.27 €

2 26 Arbeitstage 41/8Ohne DichtungsmaterialEllipse

18.37 €

2 26 Arbeitstage 41/8Mit DichtungsmaterialEllipse

19.92 €

2 26 Arbeitstage 61/8Ohne DichtungsmaterialEllipse

20.03 €

2 26 Arbeitstage 61/8Mit DichtungsmaterialEllipse

19.92 €

2 26 Arbeitstage 61/4Ohne DichtungsmaterialEllipse

20.03 €

2 26 Arbeitstage 61/4Mit DichtungsmaterialEllipse

21.47 €

2 26 Arbeitstage 81/8Ohne DichtungsmaterialPerfekter Kreis

21.56 €

2 26 Arbeitstage 81/8Mit DichtungsmaterialPerfekter Kreis

21.47 €

2 26 Arbeitstage 81/4Ohne DichtungsmaterialPerfekter Kreis

21.56 €

2 26 Arbeitstage 81/4Mit DichtungsmaterialPerfekter Kreis

22.24 €

2 26 Arbeitstage 83/8Ohne DichtungsmaterialPerfekter Kreis

22.42 €

2 26 Arbeitstage 83/8Mit DichtungsmaterialPerfekter Kreis

29.19 €

2 26 Arbeitstage 101/4Ohne DichtungsmaterialPerfekter Kreis

29.31 €

2 26 Arbeitstage 101/4Mit DichtungsmaterialPerfekter Kreis

29.19 €

2 26 Arbeitstage 103/8Ohne DichtungsmaterialPerfekter Kreis

29.31 €

2 26 Arbeitstage 103/8Mit DichtungsmaterialPerfekter Kreis

31.29 €

2 26 Arbeitstage -3/8Ohne DichtungsmaterialPerfekter Kreis

31.47 €

2 26 Arbeitstage -3/8Mit DichtungsmaterialPerfekter Kreis

31.29 €

2 26 Arbeitstage -1/2Ohne DichtungsmaterialPerfekter Kreis

31.47 €

2 26 Arbeitstage -1/2Mit DichtungsmaterialPerfekter Kreis

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material EN 1.4305 Äquiv. + PBT Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Universal-Kniestückverschraubung
Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 1 Farbe Weiß
Farbe Auslöseknopf Weiß

Technischer Support