Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm | 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] Steckverbinder und gerade, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 bis 10 mm oder 10 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Steckverbinder und gerade.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.16 € | 10 | 26 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
6.39 € | 10 | 26 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
6.98 € | 10 | 26 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 8 | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
7.65 € | 5 | 26 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 10 | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
10.21 € | 5 | 26 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
4.48 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
4.71 € | 10 | 26 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | Gleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen | ||
5.16 € | 10 | 26 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | Schlauchanschluss | 3 | Schwarz | Perfekter Kreis | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe | ||
4.73 € 3.07 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
4.97 € | 10 | 26 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | Gleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen | ||
8.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Mini | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | - | 6 | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellblau | Fettfrei-Spezifikation, Gummimaterial•Auslösedruck Farbwechsel | ||
5.44 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | Schlauchanschluss | 3 | Schwarz | Perfekter Kreis | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe | ||
5.32 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 8 | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
5.58 € | 10 | 26 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 8 | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | Gleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen | ||
6.11 € | 10 | 26 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 8 | Schlauchanschluss | 3 | Schwarz | Perfekter Kreis | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe | ||
5.97 € | 5 | 4 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 10 | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
6.27 € | 5 | 26 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 10 | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | Gleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen | ||
6.89 € | 5 | 26 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 10 | Schlauchanschluss | 3 | Schwarz | Perfekter Kreis | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe | ||
8.55 € | 5 | 4 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
8.98 € | 5 | 26 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | Gleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen | ||
15.15 € | 5 | 26 Arbeitstage | Standard / Mini | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.85 € | 5 | 26 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | Schlauchanschluss | 3 | Schwarz | Perfekter Kreis | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkende Kupplung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Verschraubung, gleicher Ø | Anschlussstutzen, Winkelstück |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anwendung
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften