Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 6 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQ2W04-M5G1 |
KQ2W06-M5G1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
15.98 € | 2 | 26 Arbeitstage | 4 | ||
17.40 € | 2 | 26 Arbeitstage | 6 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Winkelstück | Kniestücke | Dreifaches Universalkniestück |
Connection Type | M | Connection screw | 5×0,8 | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Farbe | Weiß | Form Auslöseknopf | Ellipse | Farbe Auslöseknopf | Hellgrau |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften