Pneumatik Steckverbinder / KQ2W, KQ2W / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / KQ2W, KQ2W / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss
Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm
Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2W04-01G1
KQ2W04-01GS1
KQ2W04-02G1
KQ2W04-02GS1
KQ2W06-01G1
KQ2W06-01GS1
KQ2W06-02G1
KQ2W06-02GS1
KQ2W06-03G1
KQ2W06-03GS1
KQ2W08-01G
KQ2W08-01GQS
KQ2W08-01GS
KQ2W08-02G
KQ2W08-02GS
KQ2W08-03G
KQ2W08-03GS
KQ2W10-02G
KQ2W10-02GS
KQ2W10-03G
KQ2W10-03GS
KQ2W10-04G
KQ2W10-04GS
KQ2W12-02G
KQ2W12-02GS
KQ2W12-03G
KQ2W12-03GS
KQ2W12-04G
KQ2W12-04GS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

15.98 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

16.18 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-4R1/81Mit DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

17.63 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

17.81 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-4R1/41Mit DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

17.40 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

17.53 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-6R1/81Mit DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

17.40 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

17.58 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-6R1/41Mit DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

19.06 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

19.23 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-6R3/81Mit DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

18.73 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

22.35 €

2 68 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-8R1/81Mit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißKonventionelle Produkte (KQ-Serie) mit effektivem Querschnitt kompatibles Produkt

18.89 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-8R1/81Mit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

18.73 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

18.89 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-8R1/41Mit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

19.52 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

19.69 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-8R3/81Mit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

25.48 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

25.68 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-10R1/41Mit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

25.48 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

25.68 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-10R3/81Mit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

25.48 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

25.68 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-10R1/21Mit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

27.42 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

27.60 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP--R1/41Mit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

27.42 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

27.53 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP--R3/81Mit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

27.42 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

27.60 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP--R1/21Mit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Dreifaches Universalkniestück

Technischer Support