Pneumatik Steckverbinder / KQ2Y-G, Serie KQ2-G / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQ2Y-G, Serie KQ2-G / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 6 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2Y04-M5G1
KQ2Y06-M5G1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

10.81 €

2 26 Arbeitstage 4

11.89 €

2 26 Arbeitstage 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Verschraubung, gleicher Ø Service-T-Verschraubung Connection Type M
Connection screw 5×0,8 Number of Connection Tubes(pc.) 2 Farbe Weiß
Form Auslöseknopf Ellipse Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support