Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 6 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQ2D04-M5G1 |
KQ2D06-M5G1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
10.81 € | 2 | 26 Arbeitstage | 4 | ||
11.89 € | 2 | 26 Arbeitstage | 6 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | Delta-Verbindung | Connection Type | M |
Connection screw | 5×0,8 | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Farbe | Weiß |
Form Auslöseknopf | Ellipse | Farbe Auslöseknopf | Weiß |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften