Schlauchverbinder / KQ2D-G / Edelstahl / Gewindenippel / dreifach / Miniaturausführung (Teilenummern - CAD Download)

Schlauchverbinder / KQ2D-G / Edelstahl / Gewindenippel / dreifach / Miniaturausführung

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Miniaturschlauchverbinder von SMC stellen flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren her, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Die Schlauchverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2D04-01G1
KQ2D04-01GS1
KQ2D04-02G1
KQ2D04-02GS1
KQ2D06-01G1
KQ2D06-01GS1
KQ2D06-02G1
KQ2D06-02GS1
KQ2D06-03G1
KQ2D06-03GS1
KQ2D08-01G
KQ2D08-01GS
KQ2D08-02G
KQ2D08-02GS
KQ2D08-03G
KQ2D08-03GS
KQ2D10-02G
KQ2D10-02GS
KQ2D10-03G
KQ2D10-03GS
KQ2D10-04G
KQ2D10-04GS
KQ2D12-02G
KQ2D12-02GS
KQ2D12-03G
KQ2D12-03GS
KQ2D12-04G
KQ2D12-04GS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf

10.81 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

10.98 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-4R1/82WeißMit DichtungsmaterialEllipseWeiß

11.73 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

11.89 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-4R1/42WeißMit DichtungsmaterialEllipseWeiß

11.89 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

12.06 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-6R1/82WeißMit DichtungsmaterialEllipseWeiß

12.27 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

12.47 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-6R1/42WeißMit DichtungsmaterialEllipseWeiß

12.81 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

12.97 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-6R3/82WeißMit DichtungsmaterialEllipseWeiß

12.92 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

13.10 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-8R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeiß

12.92 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

13.10 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-8R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeiß

13.48 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

13.66 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-8R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeiß

17.35 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

17.53 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-10R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeiß

17.35 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

17.53 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-10R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeiß

17.81 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

17.98 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-10R1/22WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeiß

19.02 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

19.18 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP--R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeiß

19.02 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

19.18 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP--R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeiß

19.02 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

19.18 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP--R1/22WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Zweig Delta-Verbindung

Technischer Support