KQ2U-G (Gasket Seal)

KQ2U-G (Gasket Seal)
Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm
Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2U04-M5G
KQ2U06-M5G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

10.81 €

2 26 Arbeitstage 4

11.89 €

2 26 Arbeitstage 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Anschlussstutzen Connection Type M
Connection screw 5×0,8 Number of Connection Tubes(pc.) 2 Farbe Weiß
Form Auslöseknopf Perfekter Kreis Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support