Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQ2UD04-01G |
KQ2UD04-01GS |
KQ2UD04-02G |
KQ2UD04-02GS |
KQ2UD06-01G |
KQ2UD06-01GS |
KQ2UD06-02G |
KQ2UD06-02GS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.68 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.84 € | 2 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | 4 | R | 1/8 | 4 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | ||
17.63 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.81 € | 2 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | 4 | R | 1/4 | 4 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | ||
20.19 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20.39 € | 2 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | 6 | R | 1/8 | 4 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | ||
20.77 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20.89 € | 2 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | 6 | R | 1/4 | 4 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Schraubmontage, Zweig | Doppel-Anschlussstutzen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften