Pneumatik Steckverbinder / KQ2UD Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / vierfach

Pneumatik Steckverbinder / KQ2UD Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / vierfach

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [Anschluss Gewinde] Steckverbinder und gerade, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 6 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Steckverbinder und gerade.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2UD04-06A
KQ2UD04-06A-X12
KQ2UD04-06A-X35
KQ2UD06-08A
KQ2UD06-08A-X12
KQ2UD06-08A-X17
KQ2UD06-08A-X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Dichtungswerkstoff Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

6.65 €

10 4 Arbeitstage ---4Schlauchanschluss5WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

6.97 €

10 26 Arbeitstage Wasser / Luft[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-------

7.65 €

10 4 Arbeitstage Wasser / Luft[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-------

9.02 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

---6Schlauchanschluss5WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

9.47 €

10 26 Arbeitstage Wasser / Luft[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-------

11.00 €

1 6 Arbeitstage Wasser / Luft[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60-------

10.37 €

10 4 Arbeitstage Wasser / Luft[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Haupteinheits-Material Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)
Anwendung Standard / Mini Verschraubung, ungleicher Ø Doppeltes Reduzierstück, Verschraubung, Y-Stück

Technischer Support