Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm | 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] Steckverbinder und gerade, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 bis 10 mm oder 10 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Steckverbinder und gerade.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-KQ2E06-00G1 |
KQ2E04-00G1 |
KQ2E06-00G1 |
KQ2E08-00G |
KQ2E10-00G |
KQ2E12-00G |
KQ2E16-00G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.84 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.10 € | 2 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | - | 4 | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Ellipse | Weiß | n. z. | ||
19.23 € | 2 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | - | 6 | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Ellipse | Weiß | n. z. | ||
20.53 € | 2 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | - | 8 | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
26.02 € | 2 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | - | 10 | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
30.61 € | 2 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | - | - | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
38.19 € | 2 | 26 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | - | - | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Verschraubung, gleicher Ø | Schottverbindung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften