Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 8 mm
Die Dichtungen von SMC verhindern Leckagen, indem sie enge und zuverlässige Abdichtungen zwischen Verbindungsstellen von Rohren, Schläuchen und anderen Komponenten in einem Leitungssystem schaffen. Die Dichtungen haben einen Außendurchmesser von 4 oder 8 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQ04-P01G |
KQ06-P01G |
KQ08-P01G |
KQ10-P01G |
KQ12-P01G |
KQ16-P01G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Product Part Number | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.29 € | 2 | 98 Arbeitstage | 4 | KQ2E04-00G1, KQ2E04-01G1, KQ2E04-02G1 | ||
1.58 € | 2 | 98 Arbeitstage | 6 | KQ2E06-00G1, KQ2E06-01G1, KQ2E06-02G1, KQ2E06-03G1 | ||
2.18 € | 2 | 98 Arbeitstage | 8 | KQ2E08-00G, KQ2E08-01G, KQ2E08-02G, KQ2E08-03G | ||
2.56 € | 2 | 98 Arbeitstage | - | KQ2E10-00G, KQ2E10-02G, KQ2E10-03G | ||
3.69 € | 2 | 98 Arbeitstage | - | KQ2E12-00G, KQ2E12-03G, KQ2E12-04G | ||
5.58 € | 2 | 98 Arbeitstage | - | KQ2E16-00G, KQ2E16-03G, KQ2E16-04G |
Loading...
Ausführung | Komponenten für Schnellverbinder | Befestigung, Ausführung | andere Formen | Haupteinheits-Material | EN 1.4301 Äquiv. + NBR |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | andere Formen | Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Applicable Product Part Number
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften