Pneumatik Steckverbinder / KQG / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQG / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverschraubungen von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Steckverschraubungen liegt im Bereich von 6 oder 10 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Das verwendete Produktbild zeigt die Steckverbindung [Schottverschraubung KQG2E].

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQG206-P01
KQG208-P01
KQG210-P01
KQG212-P01
KQG216-P01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

3.34 €

1 98 Arbeitstage 6

3.85 €

1 98 Arbeitstage 8

6.42 €

1 26 Arbeitstage 10

7.85 €

1 26 Arbeitstage -

10.55 €

1 98 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Komponenten für Schnellverbinder Befestigung, Ausführung andere Formen Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Anwendung Standard / Mini andere Formen Mutter

Technischer Support