Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TJG-0402 |
TJG-0403 |
TJG-0425 |
TJG-0604 |
TJG-0746 |
TJG-0805 |
TJG-0806 |
TJG-1008 |
TJG-1065 |
TJG-1075 |
TJG-1107 |
TJG-1208 |
TJG-1209 |
TJG-1210 |
TJG-1395 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Tube O.D. (inch) | Tube Material | Geeignete Leitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 10 | 39 Arbeitstage | 4 | - | TH0402 | TH0402 | ||
0.61 € | 10 | 39 Arbeitstage | 4 | - | TL0403 | TL0403 | ||
0.61 € | 10 | 39 Arbeitstage | 4 | - | TUS0425/TH0425 | TUS0425/TH0425 | ||
0.61 € | 10 | 39 Arbeitstage | 6 | - | TUS0604/TH0604/TL0604 | TUS0604/TH0604/TL0604 | ||
0.61 € | 10 | 98 Arbeitstage | - | 1/4 | TIHA07 | TIHA07 | ||
0.61 € | 10 | 39 Arbeitstage | 8 | - | TUS0805 | TUS0805 | ||
0.61 € | 10 | 39 Arbeitstage | 8 | - | TH0806/TL0806 | TH0806/TL0806 | ||
0.61 € | 10 | 39 Arbeitstage | 10 | - | TH1008/TL1008 | TH1008/TL1008 | ||
0.61 € | 10 | 39 Arbeitstage | 10 | - | TUS1065 | TUS1065 | ||
0.61 € | 10 | 39 Arbeitstage | 10 | - | TH1075 | TH1075 | ||
0.97 € | 10 | 98 Arbeitstage | - | 3/8 | TIHA11 | TIHA11 | ||
0.97 € | 10 | 39 Arbeitstage | - | - | TUS1208 | TUS1208 | ||
0.97 € | 10 | 39 Arbeitstage | - | - | TH1209 | TH1209 | ||
0.97 € | 10 | 39 Arbeitstage | - | - | TH1210/TL1210 | TH1210/TL1210 | ||
0.97 € | 10 | 98 Arbeitstage | - | 1/2 | TIH13/TIL13 | TIH13/TIL13 |
Loading...
Ausführung | Komponenten für Schnellverbinder | Befestigung, Ausführung | andere Formen | Haupteinheits-Material | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | andere Formen | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Applicable Tube O.D. (inch)
Tube Material
Geeignete Leitung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften