Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, NPT, R oder UNF, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M, NPT, R oder UNF.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Half Union Fitting: KQG2H Outline Drawing (With M5)
Half Union Fitting: KQG2H Outline Drawing (With R)
Applicable tube O.D. (mm) | Connection thread: R, M | Model | H (width across flats) | øDNote 1) | L | A* | M | Effective area (mm2) Note 2) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø3.2 | M5 × 0.8 | KQG2H23-M5 | 8 | 8 | 16.5 | 13.5 | 12 | 3 | 3.3 |
1/8 | KQG2H23-01S | 10 | 15.4 | 12.3 | 3.4 | 5.7 | |||
1/4 | KQG2H23-02S | 14 | 21 | 16.3 | 16.9 | ||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQG2H04-M5 | 10 | 8.7 | 17.1 | 14.1 | 12.6 | 4 | 5 |
1/8 | KQG2H04-01S | 15.3 | 12.2 | 5.6 | 4.7 | ||||
1/4 | KQG2H04-02S | 14 | 20.9 | 16.2 | 15.8 | ||||
ø6 | M5 × 0.8 | KQG2H06-M5 | 12 | 11.1 | 19.1 | 16.1 | 13.6 | 4 | 7.7 |
1/8 | KQG2H06-01S | 18.1 | 15 | 13.1 | 7 | ||||
1/4 | KQG2H06-02S | 14 | 20.8 | 16.1 | 14.5 | ||||
3/8 | KQG2H06-03S | 17 | 23 | 17.9 | 27.3 | ||||
ø8 | 1/8 | KQG2H08-01S | 14 | 13.4 | 24.5 | 21.4 | 16.1 | 26.1 | 12.8 |
1/4 | KQG2H08-02S | 22.3 | 17.6 | 12.9 | |||||
3/8 | KQG2H08-03S | 17 | 23.7 | 18.6 | 24.7 | ||||
ø10 | 1/8 | KQG2H10-01S | 17 | 16.4 | 25.5 | 22.4 | 17 | 26.1 | 18.9 |
1/4 | KQG2H10-02S | 27.9 | 23.2 | 41.5 | 21.6 | ||||
3/8 | KQG2H10-03S | 23 | 17.9 | 20.6 | |||||
1/2 | KQG2H10-04S | 22 | 28.6 | 22.2 | 51.1 | ||||
ø12 | 1/4 | KQG2H12-02S | 19 | 18.5 | 30.5 | 25.8 | 18.6 | 58.3 | 27.4 |
3/8 | KQG2H12-03S | 24.7 | 19.6 | 20.5 | |||||
1/2 | KQG2H12-04S | 22 | 28.7 | 22.3 | 44.6 | ||||
ø16 | 3/8 | KQG2H16-03S | 24 | 24.6 | 33.6 | 28.5 | 20.8 | 81 | 46 |
1/2 | KQG2H16-04S | 29.5 | 23.1 | 113 | 37.4 |
*Reference dimensions of R thread after installation
Note 1) øD represents maximum diameter.
Note 2) Values are those when using an FEP tube. Only the values of ø16 are those when using a nylon tube.
Half Union Fitting: KQG2H outline drawing (with 10-32UNF)
Half Union Fitting: KQG2H Outline Drawing (With NPT)
Applicable tube O.D. (inches) | Connection thread: UNF, NPT | Model | H (width across flats) | øDNote 1) | L | A* | M | Effective area (mm2) Note 2) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø1/8 " | 10-32UNF | KQG2H01-32 | 8 | 8 | 16.5 | 13.5 | 12 | 3 | 3.3 |
1/8 | KQG2H01-N01S | 12 | 17.1 | 13.9 | 3.4 | 8.1 | |||
1/4 | KQG2H01-N02S | 14 | 20.9 | 16.5 | 16.9 | ||||
ø5/32 " | 10-32UNF | KQG2H03-32 | 10 | 8.7 | 17.1 | 14.1 | 12.6 | 4 | 5 |
1/8 | KQG2H03-N01S | 12 | 17 | 13.8 | 5.6 | 7.6 | |||
1/4 | KQG2H03-N02S | 14 | 20.9 | 16.5 | 16.4 | ||||
ø1/4 " | 10-32UNF | KQG2H07-32 | 12 | 11.2 | 19 | 16 | 13.5 | 4 | 7.5 |
1/8 | KQG2H07-N01S | 20 | 16.8 | 13.1 | 8.6 | ||||
1/4 | KQG2H07-N02S | 14 | 20.6 | 16.2 | 14.2 | ||||
3/8 | KQG2H07-N03S | 19 | 23.8 | 19.1 | 31.4 | ||||
ø5/16 " | 1/8 | KQG2H09-N01S | 14 | 13.4 | 24.2 | 21 | 16.1 | 26.1 | 12.6 |
1/4 | KQG2H09-N02S | 23.1 | 18.7 | 13.9 | |||||
3/8 | KQG2H09-N03S | 19 | 24.6 | 19.9 | 28.9 | ||||
ø3/8 " | 1/8 | KQG2H11-N01S | 17 | 16 | 25 | 21.8 | 16.6 | 26.1 | 19.4 |
1/4 | KQG2H11-N02S | 26.3 | 21.9 | 41.5 | 20.3 | ||||
3/8 | KQG2H11-N03S | 19 | 23.6 | 18.9 | 25.2 | ||||
1/2 | KQG2H11-N04S | 22 | 28.3 | 21.9 | 51.8 | ||||
ø1/2 " | 1/4 | KQG2H13-N02S | 22 | 19.3 | 30.5 | 26.1 | 18.5 | 58.3 | 36.7 |
3/8 | KQG2H13-N03S | 28.4 | 23.7 | 34.4 | |||||
1/2 | KQG2H13-N04S | 22 | 43.4 |
*Reference dimensions after screwing in NPT thread.
Note 1) øD is the maximum diameter.
Note 2) Value of FEP tubing.
Note 1) Cannot be used with water when using soft nylon tube.
Usable fluids | Air, water, steamNote 2) Note 3) |
---|---|
Operating pressure rangeNote 4) | -100 kPa to 1 MPaNote 5) |
Proof pressure | 3.0 MPa |
Ambient and fluid temperatureNote 6) | -5 to 150°C (no freezing)Note 5) |
Lubricant | Grease-free specifications |
Seal on the threads | With sealant |
Note 2) Confirm applicable tube separately.
Note 3) Uses special FKM that is resistant to steam.
Note 4) It is not completely airtight, so please avoid use in leak testers, etc., where a vacuum is maintained.
Note 5) Please confirm operating pressure range and operating temperature range.
Note 6) Please equip an inner sleeve for the following conditions. (ø3.2, ø1/8 "are excluded)
· When using with fluids or in environments that have extreme temperature changes.
· When used with high temperatures.
Tube used | Temperature |
---|---|
FEP tube / TH series | 80°C or more |
Super PFA tube / TL series | 120°C or more |
SUS316 One-Touch Pipe Fitting KQG2 Series Structural Drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Release button | Stainless steel 316 |
2 | Guide 1 | Stainless steel 316 |
3 | Guide 2 | Stainless steel 316 |
4 | Chuck | Stainless steel 316 |
5 | Seal | Special FKM (Fluoro coated) |
6 | Male connector body | Stainless steel 316 |
7 | Male elbow body | Stainless steel 316 |
8 | O-ring | Special FKM (Fluoro coated |
9 | Stud | Stainless steel 316 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | UNF | 10-32 | ||
14.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/8 | ||
14.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/4 | ||
10.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | UNF | 10-32 | ||
14.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/8 | ||
16.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/4 | ||
11.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | R | 1/8 | ||
13.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | R | 1/4 | ||
10.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M | 5×0,8 | ||
11.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6 | R | 1/8 | ||
13.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | R | 1/4 | ||
14.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | R | 3/8 | ||
11.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M | 5×0,8 | ||
11.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | UNF | 10-32 | ||
11.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/8 | ||
13.15 € 8.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | NPT | 1/4 | ||
20.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 3/8 | ||
14.60 € | 1 | 22 Arbeitstage | 8 | R | 1/8 | ||
15.08 € | 1 | 22 Arbeitstage | 8 | R | 1/4 | ||
15.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | R | 3/8 | ||
14.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/8 | ||
15.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/4 | ||
15.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 3/8 | ||
20.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | R | 1/8 | ||
20.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | R | 1/4 | ||
23.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | R | 3/8 | ||
29.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | R | 1/2 | ||
20.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/8 | ||
20.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/4 | ||
23.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 3/8 | ||
29.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/2 | ||
30.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | R | 1/4 | ||
30.87 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | R | 3/8 | ||
32.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | R | 1/2 | ||
30.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/4 | ||
30.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 3/8 | ||
32.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/2 | ||
41.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | R | 3/8 | ||
41.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | R | 1/2 | ||
14.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | R | 1/8 | ||
16.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | R | 1/4 | ||
11.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | M | 5×0,8 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) |
Schraubmontage, Richtung | Halbe Verschraubung | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften