Pneumatik Steckverbinder / KQG2S / Edelstahl A4 / Innensechskant / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQG2S / Edelstahl A4 / Innensechskant / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, NPT, R oder UNF, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf. M, NPT, R oder UNF sind die auswählbare Anschlussgewindearten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQG2S01-32
KQG2S03-32
KQG2S03-N01S
KQG2S04-01S
KQG2S04-M5
KQG2S06-01S
KQG2S06-02S
KQG2S06-M5
KQG2S07-32
KQG2S07-N01S
KQG2S07-N02S
KQG2S07-N03S
KQG2S08-01S
KQG2S08-02S
KQG2S08-03S
KQG2S09-N01S
KQG2S09-N02S
KQG2S10-01S
KQG2S10-02S
KQG2S10-03S
KQG2S10-04S
KQG2S11-N01S
KQG2S11-N02S
KQG2S11-N03S
KQG2S11-N04S
KQG2S12-02S
KQG2S12-03S
KQG2S12-04S
KQG2S13-N02S
KQG2S13-N03S
KQG2S13-N04S
KQG2S16-03S
KQG2S16-04S
KQG2S23-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

11.69 €

1 26 Arbeitstage -UNF10-32

11.85 €

1 26 Arbeitstage -UNF10-32

12.18 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/8

12.18 €

1 4 Arbeitstage 4R1/8

11.85 €

1 4 Arbeitstage 4M5×0,8

12.48 €

1 4 Arbeitstage 6R1/8

16.05 €

1 4 Arbeitstage 6R1/4

12.53 €

1 4 Arbeitstage 6M5×0,8

12.53 €

1 26 Arbeitstage -UNF10-32

12.48 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/8

16.05 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

16.05 €

1 26 Arbeitstage -NPT3/8

17.61 €

1 22 Arbeitstage 8R1/8

17.61 €

11.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8R1/4

30.23 €

1 4 Arbeitstage 8R3/8

17.61 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/8

17.52 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

26.98 €

1 22 Arbeitstage 10R1/8

26.97 €

18.34 €

1 3 Arbeitstage 10R1/4

31.68 €

1 4 Arbeitstage 10R3/8

39.15 €

1 4 Arbeitstage 10R1/2

26.98 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/8

26.97 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

31.68 €

1 26 Arbeitstage -NPT3/8

33.73 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/2

41.68 €

1 4 Arbeitstage -R1/4

41.68 €

1 4 Arbeitstage -R3/8

49.79 €

1 22 Arbeitstage -R1/2

41.68 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

41.68 €

1 26 Arbeitstage -NPT3/8

36.79 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/2

60.92 €

1 4 Arbeitstage -R3/8

75.15 €

1 22 Arbeitstage -R1/2

11.69 €

1 4 Arbeitstage -M5×0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Schraubmontage, Richtung Mit Innensechskant und gerade Number of Connection Tubes(pc.) 1

Technischer Support