Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQG2H01-00 |
KQG2H03-00 |
KQG2H04-00 |
KQG2H06-00 |
KQG2H07-00 |
KQG2H08-00 |
KQG2H09-00 |
KQG2H10-00 |
KQG2H11-00 |
KQG2H12-00 |
KQG2H13-00 |
KQG2H16-00 |
KQG2H23-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
19.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
19.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
16.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | ||
18.60 € 12.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | ||
18.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
21.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | ||
21.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
31.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | ||
31.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
41.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | ||
41.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
55.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | ||
19.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | - |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Anwendung | Standard / Mini | Verschraubung, gleicher Ø | Gerader Verbinder |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften