Pneumatik Steckverbinder / KQG2L / Edelstahl A4 / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / KQG2L / Edelstahl A4 / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde
  • Sonderpreis bis 31/12/2024

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, NPT, R oder UNF, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: M, NPT, R oder UNF.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQG2L01-32
KQG2L01-N01S
KQG2L01-N02S
KQG2L03-32
KQG2L03-N01S
KQG2L03-N02S
KQG2L04-01S
KQG2L04-02S
KQG2L04-M5
KQG2L06-01S
KQG2L06-02S
KQG2L06-03S
KQG2L06-M5
KQG2L07-32
KQG2L07-N01S
KQG2L07-N02S
KQG2L07-N03S
KQG2L08-01S
KQG2L08-02S
KQG2L08-03S
KQG2L09-N01S
KQG2L09-N02S
KQG2L09-N03S
KQG2L10-01S
KQG2L10-02S
KQG2L10-03S
KQG2L10-04S
KQG2L11-N01S
KQG2L11-N02S
KQG2L11-N03S
KQG2L11-N04S
KQG2L12-02S
KQG2L12-03S
KQG2L12-04S
KQG2L13-N02S
KQG2L13-N03S
KQG2L13-N04S
KQG2L16-03S
KQG2L16-04S
KQG2L23-01S
KQG2L23-02S
KQG2L23-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

16.03 €

1 26 Arbeitstage -UNF10-32

16.08 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/8

25.89 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

16.03 €

1 26 Arbeitstage -UNF10-32

18.32 €

1 24 Arbeitstage -NPT1/8

24.98 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

19.31 €

1 4 Arbeitstage 4R1/8

24.98 €

1 4 Arbeitstage 4R1/4

18.82 €

1 3 Arbeitstage 4M5×0,8

22.16 €

1 7 Arbeitstage 6R1/8

25.19 €

1 22 Arbeitstage 6R1/4

24.97 €

1 4 Arbeitstage 6R3/8

21.85 €

1 3 Arbeitstage 6M5×0,8

21.85 €

1 26 Arbeitstage -UNF10-32

22.16 €

15.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-NPT1/8

25.19 €

1 22 Arbeitstage -NPT1/4

24.97 €

1 26 Arbeitstage -NPT3/8

27.19 €

1 4 Arbeitstage 8R1/8

29.68 €

20.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8R1/4

29.68 €

20.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8R3/8

27.19 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/8

29.68 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

40.19 €

1 26 Arbeitstage -NPT3/8

38.94 €

1 4 Arbeitstage 10R1/8

38.94 €

1 3 Arbeitstage 10R1/4

40.60 €

28.42 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10R3/8

53.02 €

1 4 Arbeitstage 10R1/2

39.85 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/8

38.94 €

1 22 Arbeitstage -NPT1/4

40.60 €

1 26 Arbeitstage -NPT3/8

53.02 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/2

58.71 €

1 4 Arbeitstage -R1/4

58.71 €

1 7 Arbeitstage -R3/8

65.40 €

1 4 Arbeitstage -R1/2

58.71 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

58.71 €

1 26 Arbeitstage -NPT3/8

65.40 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/2

88.21 €

1 4 Arbeitstage -R3/8

95.81 €

1 4 Arbeitstage -R1/2

18.32 €

1 4 Arbeitstage -R1/8

25.89 €

1 4 Arbeitstage -R1/4

16.03 €

1 4 Arbeitstage -M5×0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Winkelstück Number of Connection Tubes(pc.) 1

Technischer Support