Pneumatik Steckverbinder / KQG2L-00 / Edelstahl A4 / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQG2L-00 / Edelstahl A4 / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQG2L01-00
KQG2L03-00
KQG2L04-00
KQG2L06-00
KQG2L07-00
KQG2L08-00
KQG2L09-00
KQG2L10-00
KQG2L11-00
KQG2L12-00
KQG2L13-00
KQG2L16-00
KQG2L23-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

27.69 €

1 26 Arbeitstage --

20.92 €

1 26 Arbeitstage 00023-

21.52 €

1 4 Arbeitstage -4

22.97 €

1 4 Arbeitstage -6

22.97 €

1 26 Arbeitstage --

27.47 €

1 4 Arbeitstage -8

27.47 €

1 26 Arbeitstage --

38.34 €

1 4 Arbeitstage -10

38.34 €

1 26 Arbeitstage --

55.74 €

1 4 Arbeitstage --

55.74 €

1 26 Arbeitstage --

67.48 €

1 4 Arbeitstage --

24.34 €

1 4 Arbeitstage --

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Anwendung Standard / Mini Verschraubung, gleicher Ø Winkelstück
Number of Connection Tubes(pc.) 2

Technischer Support