Pneumatik Steckverbinder / KQG2T-□□ / Edelstahl A4 / T-Verbinder / Push-In Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / KQG2T-□□ / Edelstahl A4 / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQG2T03-07
KQG2T04-06
KQG2T06-08
KQG2T08-10
KQG2T10-12
KQG2T12-16
KQG2T23-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

40.00 €

1 26 Arbeitstage -

40.00 €

1 4 Arbeitstage 4

40.00 €

1 4 Arbeitstage 6

52.06 €

1 4 Arbeitstage 8

66.47 €

1 4 Arbeitstage 10

108.55 €

1 4 Arbeitstage -

37.92 €

1 4 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Anwendung Standard / Mini Verschraubung, ungleicher Ø T-Reduzierstück
Number of Connection Tubes(pc.) 3

Technischer Support