Pneumatik Steckverbinder / KQG2R / Edelstahl A4 / Reduzierstück / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQG2R / Edelstahl A4 / Reduzierstück / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQG2R01-03
KQG2R03-07
KQG2R04-06
KQG2R06-08
KQG2R07-09
KQG2R08-10
KQG2R09-11
KQG2R10-12
KQG2R11-13
KQG2R12-16
KQG2R23-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm) Applicable tube fitting size (inches)

14.03 €

1 26 Arbeitstage --5/32

11.68 €

1 26 Arbeitstage --1/4

11.68 €

1 4 Arbeitstage 46-

13.74 €

1 4 Arbeitstage 68-

13.74 €

1 26 Arbeitstage --5/16

17.90 €

1 4 Arbeitstage 810-

17.90 €

1 26 Arbeitstage --3/8

24.35 €

1 4 Arbeitstage 1012-

24.35 €

1 26 Arbeitstage --1/2

36.24 €

1 4 Arbeitstage -16-

13.34 €

1 4 Arbeitstage -4-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Rohr Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Anwendung Standard / Mini Buchsen, Reduzierstücke Reduzierstück

Technischer Support