KQG2E, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl EN 1.4401 Equiv., Schott-Steckverschraubung (Teilenummern - CAD Download)

KQG2E, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl EN 1.4401 Equiv., Schott-Steckverschraubung

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQG2E01-N02
KQG2E04-01
KQG2E04-02
KQG2E06-01
KQG2E06-02
KQG2E06-03
KQG2E07-N02
KQG2E08-01
KQG2E08-02
KQG2E08-03
KQG2E10-02
KQG2E10-03
KQG2E11-N03
KQG2E12-03
KQG2E12-04
KQG2E13-N03
KQG2E13-N04
KQG2E16-03
KQG2E16-04
KQG2E23-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

38.15 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

28.73 €

1 26 Arbeitstage -4R1/8

37.31 €

1 26 Arbeitstage -4R1/4

35.61 €

1 4 Arbeitstage -6R1/8

37.31 €

1 4 Arbeitstage -6R1/4

37.31 €

1 26 Arbeitstage -6R3/8

37.31 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

39.16 €

1 26 Arbeitstage -8R1/8

39.61 €

1 4 Arbeitstage -8R1/4

39.61 €

1 26 Arbeitstage -8R3/8

48.13 €

1 4 Arbeitstage -10R1/4

48.97 €

1 4 Arbeitstage -10R3/8

48.97 €

1 26 Arbeitstage --NPT3/8

57.27 €

1 26 Arbeitstage --R3/8

61.26 €

1 26 Arbeitstage --R1/2

57.27 €

1 26 Arbeitstage 00023-NPT3/8

63.11 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/2

90.82 €

1 26 Arbeitstage --R3/8

92.50 €

1 39 Arbeitstage --R1/2

38.15 €

1 26 Arbeitstage --R1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Schraubmontage, Richtung Schottverschraubung, Innengewinde

Technischer Support