Pneumatik Steckverbinder / KQG2F / Edelstahl A4 / Push-In Anschluss / Innengewinde / Innengewinde

Pneumatik Steckverbinder / KQG2F / Edelstahl A4 / Push-In Anschluss / Innengewinde / Innengewinde
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder Rc, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm. NPT oder Rc sind die auswählbare Anschlussgewindearten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQG2F01-N01
KQG2F01-N02
KQG2F03-N01
KQG2F03-N02
KQG2F04-01
KQG2F04-02
KQG2F06-01
KQG2F06-02
KQG2F06-03
KQG2F07-N01
KQG2F07-N02
KQG2F07-N03
KQG2F08-01
KQG2F08-02
KQG2F08-03
KQG2F09-N01
KQG2F09-N02
KQG2F10-02
KQG2F10-03
KQG2F11-N02
KQG2F11-N03
KQG2F11-N04
KQG2F12-02
KQG2F12-03
KQG2F12-04
KQG2F13-N03
KQG2F13-N04
KQG2F16-03
KQG2F16-04
KQG2F23-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

27.94 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/8

34.56 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

22.27 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/8

30.63 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

22.27 €

1 26 Arbeitstage -4Rc1/8

30.63 €

1 26 Arbeitstage -4Rc1/4

23.56 €

1 4 Arbeitstage -6Rc1/8

30.63 €

1 4 Arbeitstage -6Rc1/4

30.63 €

1 26 Arbeitstage -6Rc3/8

23.56 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/8

30.63 €

1 98 Arbeitstage --NPT1/4

30.63 €

1 26 Arbeitstage --NPT3/8

27.94 €

1 22 Arbeitstage -8Rc1/8

32.69 €

22.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-8Rc1/4

32.69 €

1 26 Arbeitstage -8Rc3/8

27.94 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/8

32.69 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

32.69 €

1 26 Arbeitstage -10Rc1/4

37.48 €

1 26 Arbeitstage -10Rc3/8

32.69 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

38.56 €

1 26 Arbeitstage --NPT3/8

38.23 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/2

32.69 €

1 26 Arbeitstage --Rc1/4

38.15 €

1 26 Arbeitstage --Rc3/8

46.06 €

1 26 Arbeitstage --Rc1/2

38.31 €

1 98 Arbeitstage 00023-NPT3/8

49.37 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/2

53.74 €

1 26 Arbeitstage --Rc3/8

53.74 €

1 26 Arbeitstage --Rc1/2

27.94 €

1 26 Arbeitstage --Rc1/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Schraubmontage, Richtung Innengewinde, gerade Number of Connection Tubes(pc.) 1

Technischer Support