Dichtungen / KQG2P / Edelstahl A4

Dichtungen / KQG2P / Edelstahl A4

Konfigurierbar in [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Blindstopfen von SMC werden offene Enden von Steckverschraubungen verschlossen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQG2P-01
KQG2P-03
KQG2P-04
KQG2P-06
KQG2P-07
KQG2P-08
KQG2P-09
KQG2P-10
KQG2P-12
KQG2P-16
KQG2P-23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dichtungswerkstoff Applicable Fitting Size (mm) Applicable tube fitting size (inches)

5.84 €

1 98 Arbeitstage --1/8

4.61 €

1 26 Arbeitstage 00023-5/32

4.37 €

1 22 Arbeitstage -4-

5.00 €

1 4 Arbeitstage -6-

5.24 €

1 98 Arbeitstage --1/4

5.84 €

1 22 Arbeitstage -8-

6.16 €

1 26 Arbeitstage 00023-5/16

7.06 €

1 22 Arbeitstage -10-

8.35 €

1 22 Arbeitstage -12-

13.52 €

1 22 Arbeitstage -16-

5.84 €

1 39 Arbeitstage -3,2-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rohr / Stopfen Befestigung, Ausführung andere Formen Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Anwendung Standard / Mini andere Formen Stopfen

Technischer Support