Push-In-Verbinder / L-Form / PP / Aussengewinde / KCL

Push-In-Verbinder / L-Form / PP / Aussengewinde / KCL
Die Steckverbindungen mit Rückschlagventil der Serie KC verhindert das Entweichen von Druckluft nach Entfernen des Schlauches. Steckanschlüsse von 4 bis 12 mm und Gewindeanschlüsse M5 bis Rc1/2 sind wählbar.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KCL04-01S
KCL04-M5
KCL06-01S
KCL06-02S
KCL06-M5
KCL08-01S
KCL08-02S
KCL08-03S
KCL10-02S
KCL10-03S
KCL12-03S
KCL12-04S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

8.42 €

10 4 Arbeitstage 4R1/8

8.65 €

10 4 Arbeitstage 4M5×0,8

8.65 €

10 4 Arbeitstage 6R1/8

9.05 €

10 4 Arbeitstage 6R1/4

8.76 €

10 4 Arbeitstage 6M5×0,8

9.39 €

10 4 Arbeitstage 8R1/8

9.39 €

10 4 Arbeitstage 8R1/4

9.39 €

10 4 Arbeitstage 8R3/8

10.24 €

10 4 Arbeitstage 10R1/4

10.24 €

10 4 Arbeitstage 10R3/8

13.77 €

10 26 Arbeitstage -R3/8

13.77 €

10 4 Arbeitstage -R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Winkelstück Farbe Schwarz
Farbe Auslöseknopf Blau

Technischer Support