Absperrventil le / KCU / Y-Verbinder

Absperrventil le / KCU / Y-Verbinder
Die Steckverbindungen mit Rückschlagventil der Serie KC verhindert das Entweichen von Druckluft nach Entfernen des Schlauches. Steckanschlüsse von 4 bis 12 mm und Gewindeanschlüsse M5 bis Rc1/2 sind wählbar.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KCU04-00
KCU06-00
KCU08-00
KCU10-00
KCU12-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

14.00 €

10 4 Arbeitstage 4

14.00 €

10 4 Arbeitstage 6

14.34 €

10 4 Arbeitstage 8

17.98 €

10 26 Arbeitstage 10

17.98 €

10 4 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkende Kupplung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Verschraubung, gleicher Ø Sternverbindung Farbe Schwarz Farbe Auslöseknopf Blau

Technischer Support