Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] Steckverbinder und gerade, / , [fluide Medien] Luft
SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Steckverbinder und gerade.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KCE04-00 |
KCE06-00 |
KCE08-00 |
KCE10-00 |
KCE12-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 10 | 3 Arbeitstage | 4 | ||
12.97 € 8.82 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | ||
15.44 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | ||
21.90 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | ||
25.95 € | 10 | 4 Arbeitstage | - |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkende Kupplung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN CW614N Äquiv. | Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Verschraubung, gleicher Ø | Schottverbindung | Connection Type | Schlauchanschluss | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Farbe Auslöseknopf | Blau |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften