Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft
Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KCH04-99 |
KCH06-99 |
KCH08-99 |
KCH10-99 |
KCH12-99 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.19 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | 4 | ||
6.19 € 4.21 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 6 | ||
7.06 € 4.80 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 8 | ||
8.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
9.85 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | 12 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Rohr | Befestigung, Ausführung | andere Formen | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN CW614N Äquiv. | Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
andere Formen | Stopfen | Farbe Auslöseknopf | Blau |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Applicable Fitting Size (mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften