Pneumatik Steckverbinder / KCL / L-Form / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KCL / L-Form / Push-In Anschluss
Die Steckverbindungen mit Rückschlagventil der Serie KC verhindert das Entweichen von Druckluft nach Entfernen des Schlauches. Steckanschlüsse von 4 bis 12 mm und Gewindeanschlüsse M5 bis Rc1/2 sind wählbar.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KCL04-99
KCL06-99
KCL08-99
KCL10-99
KCL12-99
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm)

7.47 €

10 4 Arbeitstage 44

7.47 €

10 4 Arbeitstage 66

8.03 €

10 26 Arbeitstage 88

9.05 €

10 26 Arbeitstage 1010

10.02 €

10 4 Arbeitstage -12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Rohr Befestigung, Ausführung andere Formen Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
andere Formen Stopfen Farbe Auslöseknopf Blau

Technischer Support