KK*P-*M, S-Koppler, Mit Außengewinde (Teilenummern - CAD Download)

KK*P-*M, S-Koppler, Mit Außengewinde
S Coupler KK Series plug.
[Features]
· Male thread type.
· Double the plug/socket pull-out strength of the conventional product.
· Constructed without the use of any steel balls, giving it a large effective area and a slim body design that will not restrict the flow path.
· The loss of effective area is minimized because there is no valve spring to block the flow path.
· Lock ring: shock resistant PBT.
· The check valve end configuration facilitates a rectifying effect.
· Uses surface contact to achieve reliable sealing.
· Equipped as standard with a sleeve cover (excluding the KK2 series.)

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specs.
  • The product shown in the image may be a representative image. Refer to the catalog for product shapes and types.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KK2P-01MS
KK2P-M5M
KK3P-01MS
KK3P-02MS
KK3P-03MS
KK4P-01MS
KK4P-02MS
KK4P-03MS
KK4P-04MS
KK6P-03MS
KK6P-04MS
KK6P-06MS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Size of Body Pipe Connection Bore Dia.

2.79 €

5 4 Arbeitstage M5R 1/8

2.79 €

5 4 Arbeitstage M5M5 × 0,8

2.79 €

5 4 Arbeitstage 1/8R 1/8

2.79 €

5 4 Arbeitstage 1/8-

2.79 €

5 26 Arbeitstage 1/8R 3/8

2.79 €

5 4 Arbeitstage 1/4R 1/8

2.79 €

5 4 Arbeitstage 1/4-

2.79 €

5 4 Arbeitstage 1/4R 3/8

4.79 €

5 4 Arbeitstage 1/4R 1/2

5.06 €

5 4 Arbeitstage 1/2R 3/8

5.74 €

5 4 Arbeitstage 1/2R 1/2

8.08 €

5 4 Arbeitstage 1/2R 3/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Threaded Type Stecker/Buchse Plug
Haupteinheits-Material EN CW614N Equiv. Zulässige Flüssigkeit Water / Air Ventilstruktur Single Passage Opening Closing Type
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard With or Without Check Valve Nein

Technischer Support