Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KK2P-04E |
KK2P-06E |
KK2P-23E |
KK3P-04E |
KK3P-06E |
KK3P-08E |
KK3P-10E |
KK4P-06E |
KK4P-08E |
KK4P-10E |
KK4P-12E |
KK6P-12E |
KK6P-16E |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Size of Body | Compatible Tube Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.53 € 3.71 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 4 | |||
5.53 € | 5 | 4 Arbeitstage | M5 | 6 | |||
5.53 € | 5 | 4 Arbeitstage | M5 | 3,2 | |||
6.82 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/8 | 4 | |||
7.52 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/8 | 6 | |||
7.81 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/8 | 8 | |||
9.11 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/8 | 10 | |||
7.81 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | 6 | |||
8.13 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | 8 | |||
10.08 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | 10 | |||
11.73 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | 12 | |||
12.97 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/2 | 12 | |||
18.10 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/2 | 16 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | With One-Touch Couplings | Stecker/Buchse | Plug |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN CW614N Equiv. | Zulässige Flüssigkeit | Water / Air | Ventilstruktur | Single Passage Opening Closing Type |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | With or Without Check Valve | Nein |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Size of Body
Compatible Tube Outer Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften