Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KK2S-M5F |
KK3S-01F |
KK3S-02F |
KK3S-03F |
KK4S-02F |
KK4S-03F |
KK6S-03F |
KK6S-04F |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Size of Body | Pipe Connection Bore Dia. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 5 | 4 Arbeitstage | M5 | M5 × 0,8 | |||
10.02 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/8 | - | |||
10.02 € 7.01 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | Rc 1/4 | |||
10.02 € | 5 | 26 Arbeitstage | 1/8 | Rc 3/8 | |||
10.35 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | Rc 1/4 | |||
10.35 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | Rc 3/8 | |||
20.39 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/2 | Rc 3/8 | |||
20.39 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/2 | Rc 1/2 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Female Threaded Tapped | Stecker/Buchse | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN CW614N Equiv. | Zulässige Flüssigkeit | Water / Air | Ventilstruktur | Single Passage Opening Closing Type |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | With or Without Check Valve | Ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Size of Body
Pipe Connection Bore Dia.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften