KK*S-*N, S-Koppler, Mit Überwurfmutter

KK*S-*N, S-Koppler, Mit Überwurfmutter
S-Kupplung mit Stecker und Buchse für allgemeine Anwendungen
Verwendbar Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 16
Anschlussgrößen: M, R, Rc von M5 bis 3/4"
Standardisierte Steckverbindung
Mit Verriegelungsmechanismus (Außer KK2).

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specs.
  • The product shown in the image may be a representative image. Refer to the catalog for product shapes and types.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KK3S-50N
KK3S-60N
KK3S-65N
KK4S-50N
KK4S-60N
KK4S-65N
KK4S-80N
KK4S-85N
KK6S-80N
KK6S-85N
KK6S-110N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Size of Body Applicable Hose Inner Diameter / Outer Diameter
(mm)

10.02 €

5 4 Arbeitstage 1/85/8

10.02 €

5 26 Arbeitstage 1/86/9

10.02 €

5 4 Arbeitstage 1/86,5/10

11.03 €

5 4 Arbeitstage 1/45/8

11.03 €

5 26 Arbeitstage 1/46/9

13.53 €

5 4 Arbeitstage 1/46,5/10

13.53 €

5 4 Arbeitstage 1/48/12

18.32 €

5 4 Arbeitstage 1/48,5/12,5

22.65 €

5 4 Arbeitstage 1/28/12

22.65 €

5 26 Arbeitstage 1/28.5/12.5

24.24 €

5 4 Arbeitstage 1/211/16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Nut Tightening Type Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material EN CW614N Equiv. Zulässige Flüssigkeit Water / Air Ventilstruktur Single Passage Opening Closing Type
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard With or Without Check Valve Ja

Technischer Support