KKH*S-*M, S-Koppler, Mit Außengewinde

KKH*S-*M, S-Koppler, Mit Außengewinde
S-Kupplung mit Buchse für allgemeine Anwendungen
Anschlussgrößen: R, Rc von 1/8" bis 1/2"
Umgebungs -und Medientemperatur: -5 bis 150 °C, Wasser: 0 bis 40°C
Absorbiert Stöße: PBT Kunststoff
Ohne Verriegelungsmechanismus.

(i)Hinweis

  • Bei dem im Bild gezeigten Produkt handelt es sich möglicherweise um ein repräsentatives Bild. Produktformen und -typen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KKH3S-01MS
KKH3S-02MS
KKH3S-03MS
KKH4S-01MS
KKH4S-02MS
KKH4S-03MS
KKH4S-04MS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Size of Body Pipe Connection Bore Dia.

16.23 €

5 26 Arbeitstage 1/8R 1/8

16.23 €

5 26 Arbeitstage 1/8R 1/4

16.23 €

5 26 Arbeitstage 1/8R 3/8

19.45 €

5 26 Arbeitstage 1/4R 1/8

19.45 €

5 4 Arbeitstage 1/4-

19.45 €

5 26 Arbeitstage 1/4R 3/8

19.45 €

5 26 Arbeitstage 1/4R 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Threaded Type Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material EN CW614N Equiv. Zulässige Flüssigkeit Water / Air Ventilstruktur Single Passage Opening Closing Type
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard With or Without Check Valve Ja

Technischer Support