KKH*S-*F, S-Koppler, Mit Innengewinde

KKH*S-*F, S-Koppler, Mit Innengewinde
S-Kupplung mit Buchse für allgemeine Anwendungen
Anschlussgrößen: R, Rc von 1/8" bis 1/2"
Umgebungs -und Medientemperatur: -5 bis 150 °C, Wasser: 0 bis 40°C
Absorbiert Stöße: PBT Kunststoff
Ohne Verriegelungsmechanismus.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specs.
  • The product shown in the image may be a representative image. Refer to the catalog for product shapes and types.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KKH3S-01F
KKH3S-02F
KKH3S-03F
KKH4S-02F
KKH4S-03F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Size of Body Pipe Connection Bore Dia.

16.23 €

5 26 Arbeitstage 1/8Rc 1/8

16.23 €

5 26 Arbeitstage 1/8Rc 1/4

16.23 €

5 26 Arbeitstage 1/8Rc 3/8

19.40 €

5 4 Arbeitstage 1/4Rc 1/4

19.45 €

5 26 Arbeitstage 1/4Rc 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Female Threaded Tapped Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material EN CW614N Equiv. Zulässige Flüssigkeit Water / Air Ventilstruktur Single Passage Opening Closing Type
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard With or Without Check Valve Ja

Technischer Support