S Coupler KKH Series Socket (S), Nut Fitting Type (For Fiber Reinforced Urethane Hose)

S Coupler KKH Series Socket (S), Nut Fitting Type (For Fiber Reinforced Urethane Hose)
S-Kupplung mit Buchse für allgemeine Anwendungen
Anschlussgrößen: R, Rc von 1/8" bis 1/2"
Umgebungs -und Medientemperatur: -5 bis 150 °C, Wasser: 0 bis 40°C
Absorbiert Stöße: PBT Kunststoff
Ohne Verriegelungsmechanismus.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specs.
  • The product shown in the image may be a representative image. Refer to the catalog for product shapes and types.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KKH3S-50N
KKH3S-60N
KKH3S-65N
KKH4S-50N
KKH4S-60N
KKH4S-65N
KKH4S-80N
KKH4S-85N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Size of Body Applicable Hose Inner Diameter / Outer Diameter
(mm)

16.23 €

5 26 Arbeitstage 1/85/8

16.23 €

5 26 Arbeitstage 1/86/9

16.23 €

5 26 Arbeitstage 1/86.5/10

19.40 €

5 26 Arbeitstage 1/45/8

19.40 €

5 26 Arbeitstage 1/46/9

19.40 €

5 26 Arbeitstage 1/46.5/10

19.40 €

5 26 Arbeitstage 1/48/12

26.18 €

5 26 Arbeitstage 1/48.5/12.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Nut Tightening Type Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material EN CW614N Equiv. Zulässige Flüssigkeit Water / Air Ventilstruktur Single Passage Opening Closing Type
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard With or Without Check Valve Ja

Technischer Support