S-Kupplungsbuchse, KK130S-Serie

S-Kupplungsbuchse, KK130S-Serie
  • Sonderpreis
S-Kupplung mit Stecker und Buchse
Energiesparend und kostenreduzierend
Kraftaufwand zum Einstecken um 22% reduziert
Reduziertes Gewicht um 14%
Verwendbar Schlauchdurchmesser von Ø 6 bis Ø 12 mm oder von Ø 1/4" bis Ø 1/2"
Anschlussgrößen: R, Rc, NPT von 1/8" bis 1/2"
Standardisierte Steckverbindung
Verriegelungsmechanismus als Semi-Standard verfügbar.

(i)Hinweis

  • Bei dem im Bild gezeigten Produkt handelt es sich möglicherweise um ein repräsentatives Bild. Produktformen und -typen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KK130S-01F
KK130S-01MS
KK130S-02F
KK130S-02MS
KK130S-03F
KK130S-03MS
KK130S-04F
KK130S-04MS
KK130S-06H
KK130S-07B
KK130S-07H
KK130S-08H
KK130S-09B
KK130S-09H
KK130S-10H
KK130S-11B
KK130S-11H
KK130S-12H
KK130S-13B
KK130S-13H
KK130S-50N
KK130S-60N
KK130S-65N
KK130S-80N
KK130S-85N
KK130S-110N
KK130S-N01F
KK130S-N01MS
KK130S-N02F
KK130S-N02MS
KK130S-N03F
KK130S-N03MS
KK130S-N04F
KK130S-N04MS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindertyp Dichtungswerkstoff Betriebstemperaturbereich
(℃)
Pipe Connection Bore Dia. Nominal Designation of Hose
(mm / (Inch))
Applicable Hose Inner Diameter / Outer Diameter
(mm)
Compatible Tube Outer Diameter
(mm)
Compatible Tube Outer Diameter
(Inch)

9.16 €

5 4 Arbeitstage Female Threaded Tapped--20~80-----

9.16 €

5 4 Arbeitstage Threaded Type--20~80R 1/8----

9.16 €

5 4 Arbeitstage Female Threaded Tapped--20~80Rc 1/4----

9.16 €

5 4 Arbeitstage Threaded Type--20~80-----

9.16 €

5 4 Arbeitstage Female Threaded Tapped--20~80Rc 3/8----

9.16 €

5 4 Arbeitstage Threaded Type--20~80R 3/8----

12.02 €

5 4 Arbeitstage Female Threaded Tapped--20~80Rc 1/2----

12.02 €

5 4 Arbeitstage Threaded Type--20~80R 1/2----

13.15 €

5 7 Arbeitstage With One-Touch Couplings-----6-

9.16 €

6.14 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

---20~80-6 (1/4")---

13.15 €

5 26 Arbeitstage With One-Touch Couplings------1/4

13.15 €

5 4 Arbeitstage With One-Touch Couplings-----8-

9.16 €

5 26 Arbeitstage ---20~80-8 (1/4")---

13.15 €

5 26 Arbeitstage With One-Touch Couplings------5/16

13.77 €

5 4 Arbeitstage With One-Touch Couplings-----10-

9.16 €

6.14 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

---20~80-9 (3/8")---
-

13.77 €

5 26 Arbeitstage With One-Touch Couplings[NBR] 00011-----3/8

14.90 €

5 4 Arbeitstage With One-Touch Couplings-----12-

12.02 €

5 4 Arbeitstage ---20~80-12 (1/2")---

14.90 €

5 26 Arbeitstage With One-Touch Couplings------1/2

9.73 €

5 26 Arbeitstage Nut Tightening Type--20~80--5/8--

9.73 €

5 26 Arbeitstage Nut Tightening Type--20~80--6/9--
-

12.02 €

5 26 Arbeitstage Nut Tightening Type[NBR] 00011-20~80--6.5/10--

12.02 €

5 26 Arbeitstage Nut Tightening Type--20~80--8/12--

14.05 €

5 26 Arbeitstage Nut Tightening Type--20~80--8.5/12.5--

14.05 €

5 26 Arbeitstage Nut Tightening Type--20~80--11/16--

9.16 €

5 26 Arbeitstage Female Threaded Tapped--20~80NPT 1/8----

9.16 €

5 26 Arbeitstage Threaded Type--20~80NPT 1/8----

9.16 €

5 26 Arbeitstage Female Threaded Tapped--20~80NPT 1/4----

9.16 €

5 26 Arbeitstage Threaded Type--20~80NPT 1/4----

9.16 €

5 26 Arbeitstage Female Threaded Tapped--20~80NPT 3/8----

9.16 €

5 26 Arbeitstage Threaded Type--20~80NPT 3/8----

12.02 €

5 26 Arbeitstage Female Threaded Tapped--20~80NPT 1/2----

12.02 €

5 26 Arbeitstage Threaded Type--20~80NPT 1/2----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Stecker/Buchse Muffe Haupteinheits-Material Steel for construction
Zulässige Flüssigkeit Air Ventilstruktur Single Passage Opening Closing Type Betriebsumgebung, Anwendungen Standard
With or Without Check Valve Ja

Technischer Support