S Coupler Semi-Standard Socket (With Sleeve Lock Mechanism) KK130L Series (Teilenummern - CAD Download)

S Coupler Semi-Standard Socket (With Sleeve Lock Mechanism) KK130L Series
S-Kupplung mit Stecker und Buchse
Energiesparend und kostenreduzierend
Kraftaufwand zum Einstecken um 22% reduziert
Reduziertes Gewicht um 14%
Verwendbar Schlauchdurchmesser von Ø 6 bis Ø 12 mm oder von Ø 1/4" bis Ø 1/2"
Anschlussgrößen: R, Rc, NPT von 1/8" bis 1/2"
Standardisierte Steckverbindung
Verriegelungsmechanismus als Semi-Standard verfügbar.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specs.
  • The product shown in the image may be a representative image. Refer to the catalog for product shapes and types.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KK130L-01F
KK130L-01MS
KK130L-02F
KK130L-02MS
KK130L-03F
KK130L-03MS
KK130L-04F
KK130L-04MS
KK130L-06H
KK130L-07B
KK130L-07H
KK130L-08H
KK130L-09B
KK130L-09H
KK130L-10H
KK130L-11B
KK130L-11H
KK130L-12H
KK130L-13B
KK130L-13H
KK130L-50N
KK130L-60N
KK130L-65N
KK130L-80N
KK130L-85N
KK130L-110N
KK130L-N01F
KK130L-N01MS
KK130L-N02F
KK130L-N02MS
KK130L-N03F
KK130L-N03MS
KK130L-N04F
KK130L-N04MS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindertyp Betriebstemperaturbereich
(℃)
Pipe Connection Bore Dia. Nominal Designation of Hose
(mm / (Inch))
Applicable Hose Inner Diameter / Outer Diameter
(mm)
Compatible Tube Outer Diameter
(mm)
Compatible Tube Outer Diameter
(Inch)

12.87 €

5 26 Arbeitstage Female Threaded Tapped-20~80Rc 1/8----

12.87 €

5 26 Arbeitstage Threaded Type-20~80R 1/8----

12.87 €

5 26 Arbeitstage Female Threaded Tapped-20~80Rc 1/4----

12.87 €

5 26 Arbeitstage Threaded Type-20~80R 1/4----

12.87 €

5 26 Arbeitstage Female Threaded Tapped-20~80Rc 3/8----

12.87 €

5 26 Arbeitstage Threaded Type-20~80R 3/8----

14.34 €

5 26 Arbeitstage Female Threaded Tapped-20~80Rc 1/2----

14.34 €

5 26 Arbeitstage Threaded Type-20~80R 1/2----

16.03 €

5 26 Arbeitstage With One-Touch Couplings----6-

12.87 €

5 26 Arbeitstage [For hose mounting] 00042-20~80-6 (1/4")---

16.03 €

5 26 Arbeitstage With One-Touch Couplings-----1/4

16.03 €

5 26 Arbeitstage With One-Touch Couplings----8-

12.87 €

5 26 Arbeitstage [For hose mounting] 00042-20~80-8 (1/4")---

16.03 €

5 26 Arbeitstage With One-Touch Couplings-----5/16

16.61 €

5 26 Arbeitstage With One-Touch Couplings----10-

12.87 €

5 26 Arbeitstage [For hose mounting] 00042-20~80-9 (3/8")---

16.61 €

5 26 Arbeitstage With One-Touch Couplings-----3/8

17.18 €

5 26 Arbeitstage With One-Touch Couplings----12-

12.87 €

5 26 Arbeitstage [For hose mounting] 00042-20~80-12 (1/2")---

17.18 €

5 26 Arbeitstage With One-Touch Couplings-----1/2

14.61 €

5 26 Arbeitstage Nut Tightening Type-20~80--5/8--

14.61 €

5 26 Arbeitstage Nut Tightening Type-20~80--6/9--

14.61 €

5 26 Arbeitstage Nut Tightening Type-20~80--6.5/10--

14.90 €

5 26 Arbeitstage Nut Tightening Type-20~80--8/12--

14.90 €

5 26 Arbeitstage Nut Tightening Type-20~80--8.5/12.5--

15.19 €

5 26 Arbeitstage Nut Tightening Type-20~80--11/16--

12.87 €

5 26 Arbeitstage Female Threaded Tapped-20~80NPT 1/8----

12.87 €

5 26 Arbeitstage Threaded Type-20~80NPT 1/8----

12.87 €

5 26 Arbeitstage Female Threaded Tapped-20~80NPT 1/4----

12.87 €

5 26 Arbeitstage Threaded Type-20~80NPT 1/4----

12.87 €

5 26 Arbeitstage Female Threaded Tapped-20~80NPT 3/8----

12.87 €

5 26 Arbeitstage Threaded Type-20~80NPT 3/8----

14.34 €

5 26 Arbeitstage Female Threaded Tapped-20~80NPT 1/2----

14.34 €

5 26 Arbeitstage Threaded Type-20~80NPT 1/2----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Stecker/Buchse Nicht-Standard-Muffen Haupteinheits-Material Steel for construction
Zulässige Flüssigkeit Air Ventilstruktur Single Passage Opening Closing Type Betriebsumgebung, Anwendungen Standard
With or Without Check Valve Ja

Technischer Support