Pneumatik Verteiler / KDM10S, KDM20S / Push-In Anschluss

Pneumatik Verteiler / KDM10S, KDM20S / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [fluide Medien] Luft



Mit den Push-In-Verteilern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Das Produktbild zeigt den One-Touch-Fitting „Rechteck-Mehrfachverbinder“.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KDM10S-07
KDM10S-09
KDM20S-01
KDM20S-07
KDM20S-09
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Number of Connection Tubes
(pc.)

45.69 €

1 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP10

64.60 €

1 26 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT10

84.39 €

1 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP20

84.39 €

1 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP20

122.18 €

1 26 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Luft
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Buchsen, Reduzierstücke Buchse, Verbinder
Farbe Auslöseknopf Rot Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support