Pneumatik Verteiler / KDMP, KDMS / Push-In Anschluss

Pneumatik Verteiler / KDMP, KDMS / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [fluide Medien] Luft



Die Push-In-Verteiler von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KDMP-01
KDMP-03
KDMP-09
KDMS-01
KDMS-03
KDMS-07
KDMS-09
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigung, Ausführung Haupteinheits-Material Buchsen, Reduzierstücke andere Formen

2.68 €

10 26 Arbeitstage andere Formen[PP-Kunststoff] PP-[Stecker] Stopfen

2.52 €

10 26 Arbeitstage andere Formen[PP-Kunststoff] PP-[Stecker] Stopfen

4.21 €

10 26 Arbeitstage andere Formen[Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT-[Stecker] Stopfen

2.68 €

10 26 Arbeitstage Buchse und Reduzierstück[PP-Kunststoff] PP[Sonstige] Buchse, Verbinder-

2.52 €

10 26 Arbeitstage Buchse und Reduzierstück[PP-Kunststoff] PP[Sonstige] Buchse, Verbinder-

2.68 €

10 26 Arbeitstage Buchse und Reduzierstück[PP-Kunststoff] PP[Sonstige] Buchse, Verbinder-

4.21 €

1 26 Arbeitstage Buchse und Reduzierstück[Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT[Sonstige] Buchse, Verbinder-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Zulässige Flüssigkeit Luft Anwendung Standard / Mini
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)

Technischer Support