C (D) Q2WB, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, Kolben-Ø größer 125 mm

C (D) Q2WB, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, Kolben-Ø größer 125 mm
Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webseiten für Produkte, die derzeit keine eigenen Seiten auf dieser Website haben, werden auf Ad-hoc-Basis veröffentlicht.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CQ2WB160-40DCZ

Teilenummer
CQ2WB160-40DCZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

448.15 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 160
Hub: L(mm) 40 Port thread type Rc Body Options Standard (Gelenkkopf Innengewinde)
Auto Switch Ohne Lock unit magnet Ohne Magnet

Sie befinden sich auf der Seite für C (D) Q2WB, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, Kolben-Ø größer 125 mm, die Teilenummer ist CQ2WB160-40DCZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CQ2WB160-40DCZ.

Technischer Support