Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CDQ2A32-125DCZ |
CDQ2A32TF-125DCZ |
CDQ2A32TF-150DCZ |
CDQ2A40-125DCZ |
CDQ2A40-200DCZ |
CDQ2A50TF-150DCZ |
CDQ2A80-125DCZ |
CDQ2A80-200DCZ |
CQ2A50-125DCZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Port thread type | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 125 | Rc | Eingebauter Magnet | ||
84.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 125 | G | Eingebauter Magnet | ||
85.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 150 | G | Eingebauter Magnet | ||
106.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 125 | Rc | Eingebauter Magnet | ||
109.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 200 | Rc | Eingebauter Magnet | ||
124.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 150 | G | Eingebauter Magnet | ||
180.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 125 | Rc | Eingebauter Magnet | ||
188.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 200 | Rc | Eingebauter Magnet | ||
110.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 125 | Rc | Ohne Magnet |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Body Options | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Auto Switch | Ohne | Type of Mount Support | Gewindebohrung beidseitig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Port thread type
Lock unit magnet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften