C (D) Q2KW, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, verdrehgesichert

C (D) Q2KW, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, verdrehgesichert
Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webseiten für Produkte, die derzeit keine eigenen Seiten auf dieser Website haben, werden auf Ad-hoc-Basis veröffentlicht.
  • Runde Schlitze zur Montage kleiner Signalgeber:
     ø12 bis ø25: 2 Oberflächen
     ø32 bis ø100: 4
     Oberflächen.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDQ2KWB40TF-15DZ
CQ2KWB12-20D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type Lock unit magnet Signalgeber Befestigungsnut

130.79 €

1 4 Arbeitstage 4015GEingebauter MagnetJa

60.82 €

1 4 Arbeitstage 1220M-SchraubeOhne MagnetOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Body Options Standard (Gelenkkopf Innengewinde)
Auto Switch Ohne Lead Wire Length(m) 0.5 Type of Mount Support Durchbohrung (Standard)

Technischer Support