Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4 types of mounting / Piping from 2 directions
Slide bearing / ball bushing / high precision ball bushing
Shortened guide rod image
Bore Size. | Guide Rod | |
---|---|---|
Shortened By | New Dimensions | |
ø32 | 22 | 15.5 |
ø40 | 22 | 9 |
ø50 | 18 | 16.5 |
ø63 | 18 | 11.5 |
ø80 | 10.5 | 8 |
ø100 | 10.5 | 10.5 |
(Unit: mm)
Compared with the slide bearing type, 25 stroke.
(ø32 to ø100 [32‑ to 100‑mm bore size])
(no projection for ø12 to ø25 [12‑ to 25‑mm bore size] 25 stroke)
Bore Size (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action | Double acting | |||||||||
Applicable fluids | Air | |||||||||
Proof pressure | 1.5 MPa | |||||||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | |||||||||
Minimum operating pressure | 0.12 MPa | 0.1 MPa | ||||||||
Ambient and fluid temperature | -10°C to 60°C (no freezing) | |||||||||
Piston speedNote) | 50 to 500 mm/s | 50 to 400 mm/s | ||||||||
Cushion | Rubber bumper at both ends | |||||||||
Lubrication | Not required (non-lube) | |||||||||
Stroke length tolerance | 0 to +1.5 mm |
Maximum speed with no load. Depending on the operating conditions, the piston speed may not be satisfied.
Symbol Rubber bumper
Bore Size (mm) | Standard Stroke (mm) |
---|---|
12, 16 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 |
20, 25 | 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 |
32 to 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 |
OUT/IN
Bore Size (mm) | Rod Size (mm) | Operating Direction | Piston Area (mm2) | Operating Pressure (MPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||||
12 | 6 | OUT | 113 | 23 | 34 | 45 | 57 | 68 | 79 | 90 | 102 | 113 |
IN | 85 | 17 | 25 | 34 | 42 | 51 | 59 | 68 | 76 | 85 | ||
16 | 8 | OUT | 201 | 40 | 60 | 80 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 201 |
IN | 151 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 106 | 121 | 136 | 151 | ||
20 | 10 | OUT | 314 | 63 | 94 | 126 | 157 | 188 | 220 | 251 | 283 | 314 |
IN | 236 | 47 | 71 | 94 | 118 | 141 | 165 | 188 | 212 | 236 | ||
25 | 10 | OUT | 491 | 98 | 147 | 196 | 245 | 295 | 344 | 393 | 442 | 491 |
IN | 412 | 82 | 124 | 165 | 206 | 247 | 289 | 330 | 371 | 412 | ||
32 | 14 | OUT | 804 | 161 | 241 | 322 | 402 | 483 | 563 | 643 | 724 | 804 |
IN | 650 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 | ||
40 | 14 | OUT | 1,257 | 251 | 377 | 503 | 628 | 754 | 880 | 1,005 | 1,131 | 1,257 |
IN | 1,103 | 221 | 331 | 441 | 551 | 662 | 772 | 882 | 992 | 1,103 | ||
50 | 18 | OUT | 1,963 | 393 | 589 | 785 | 982 | 1,178 | 1,374 | 1,571 | 1,767 | 1,963 |
IN | 1,709 | 342 | 513 | 684 | 855 | 1,025 | 1,196 | 1,367 | 1,538 | 1,709 | ||
63 | 18 | OUT | 3,117 | 623 | 935 | 1,247 | 1,559 | 1,870 | 2,182 | 2,494 | 2,806 | 3,117 |
IN | 2,863 | 573 | 859 | 1,145 | 1,431 | 1,718 | 2,004 | 2,290 | 2,576 | 2,863 | ||
80 | 22 | OUT | 5,027 | 1,005 | 1,508 | 2,011 | 2,513 | 3,016 | 3,519 | 4,021 | 4,524 | 5,027 |
IN | 4,646 | 929 | 1,394 | 1,859 | 2,323 | 2,788 | 3,252 | 3,717 | 4,182 | 4,646 | ||
100 | 26 | OUT | 7,854 | 1,571 | 2,356 | 3,142 | 3,927 | 4,712 | 5,498 | 6,283 | 7,069 | 7,854 |
IN | 7,323 | 1,465 | 2,197 | 2,929 | 3,662 | 4,394 | 5,126 | 5,858 | 6,591 | 7,323 |
(Unit: N)
Theoretical output (N) = Pressure (MPa) × Piston area (mm2)
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 10 | - | 0,12~1 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Kugellager | ||
234.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20 | - | 0,12~1 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Kugellager | ||
242.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | - | 0,12~1 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Kugellager | ||
249.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 40 | - | 0,12~1 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Kugellager | ||
257.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 50 | - | 0,12~1 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Kugellager | ||
276.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 75 | - | 0,12~1 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Kugellager | ||
250.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 10 | - | 0,12~1 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Kugellager | ||
257.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 20 | - | 0,12~1 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Kugellager | ||
265.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 30 | - | 0,12~1 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Kugellager | ||
273.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 40 | - | 0,12~1 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Kugellager | ||
281.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 50 | - | 0,12~1 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Kugellager | ||
300.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 75 | - | 0,12~1 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Kugellager | ||
320.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 100 | - | 0,12~1 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Kugellager | ||
290.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 20 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
297.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
305.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
312.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 50 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
332.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 75 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
351.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 100 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
389.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 150 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
320.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 50 | -10~60 | 0.1~1 | Rc | Keine | - | - | Kugellager | ||
298.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 20 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
305.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 30 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
313.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
320.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
337.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 75 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
355.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 100 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
398.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 150 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
413.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 75 | -10~60 | 0.1~1 | Rc | Keine | - | - | Kugellager | ||
333.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 25 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
373.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 50 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
413.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 75 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
453.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 100 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
493.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 125 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
533.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 150 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
771.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 300 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
369.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 25 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
411.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 50 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
453.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 75 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
495.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 100 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
537.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 125 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
412.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 25 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
464.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 50 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
515.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 75 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
567.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 100 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
618.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 125 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
669.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 150 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
721.40 € | 1 | 16 Arbeitstage | 50 | 175 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
550.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 63 | 75 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
603.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 100 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
656.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 63 | 125 | - | 0,1~1 | Rc | Ohne | - | - | Kugellager | ||
160.87 € 104.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 10 | -10~60 | 0,12~1 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Gleitlager | ||
164.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 15 | - | 0,12~1 | Rc | Ohne | - | - | Gleitlager | ||
164.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 20 | -10~60 | 0,12~1 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Gleitlager | ||
168.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | - | 0,12~1 | Rc | Ohne | - | - | Gleitlager | ||
168.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | -10~60 | 0,12~1 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Gleitlager | ||
171.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 40 | - | 0,12~1 | Rc | Ohne | - | - | Gleitlager | ||
175.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 50 | - | 0,12~1 | Rc | Ohne | - | - | Gleitlager | ||
184.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 60 | - | 0,12~1 | Rc | Ohne | - | - | Gleitlager | ||
184.39 € | 1 | 22 Arbeitstage | 12 | 75 | - | 0,12~1 | Rc | Ohne | - | - | Gleitlager |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard / Mit Stangenarretierung | Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Gummistoßdämpfer an beiden Enden |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Shaft Bearing
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften