Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Stange, Betriebsmethode | Grundkörper, Form | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Cushion | Port thread type | Auto Switch | Type of Shaft Bearing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | M5 × 0,8 | Ohne | - | ||
250.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 12 | 20 | - | - | - | - | - | M5 × 0,8 | Ohne | - | ||
258.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 12 | 30 | - | - | - | - | - | M5 × 0,8 | Ohne | - | ||
266.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 12 | 40 | - | - | - | - | - | M5 × 0,8 | Ohne | - | ||
275.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 12 | 50 | - | - | - | - | - | M5 × 0,8 | Ohne | - | ||
295.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 12 | 75 | - | - | - | - | - | M5 × 0,8 | Ohne | - | ||
315.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 12 | 100 | - | - | - | - | - | M5 × 0,8 | Ohne | - | ||
260.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 16 | 10 | - | - | - | - | - | M5 × 0,8 | Ohne | - | ||
269.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | - | M5 × 0,8 | Ohne | - | ||
277.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 16 | 30 | - | - | - | - | - | M5 × 0,8 | Ohne | - | ||
285.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 16 | 40 | - | - | - | - | - | M5 × 0,8 | Ohne | - | ||
293.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 16 | 50 | - | - | - | - | - | M5 × 0,8 | Ohne | - | ||
313.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 16 | 75 | - | - | - | - | - | M5 × 0,8 | Ohne | - | ||
334.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 16 | 100 | - | - | - | - | - | M5 × 0,8 | Ohne | - | ||
309.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
317.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 20 | 30 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
326.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 20 | 40 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
334.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 20 | 50 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
354.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 20 | 75 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
374.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 20 | 100 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
395.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 20 | 125 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
415.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 20 | 150 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
436.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | 20 | 175 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
456.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 20 | 200 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
342.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 25 | 20 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
350.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 25 | 30 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
358.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 25 | 40 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
366.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 25 | 50 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
387.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 25 | 75 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
407.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 25 | 100 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
427.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 25 | 125 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
448.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 25 | 150 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
468.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 25 | 175 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
489.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | 25 | 200 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
436.02 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | - | - | 32 | 25 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
487.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 32 | 50 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
592.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 32 | 100 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
643.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 32 | 125 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
695.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 32 | 150 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
747.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 32 | 175 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
802.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 32 | 200 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
456.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 40 | 25 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
508.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
560.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 40 | 75 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
612.35 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | - | - | 40 | 100 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
664.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 40 | 125 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
716.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 40 | 150 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
768.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | 40 | 175 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
820.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 40 | 200 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
523.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
588.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
654.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 50 | 75 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
719.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 50 | 100 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
784.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | 50 | 125 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
914.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 50 | 175 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
980.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 50 | 200 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
550.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 63 | 25 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
615.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 63 | 50 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
680.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 63 | 75 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - | ||
745.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 63 | 100 | - | - | - | - | - | Rc | Ohne | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Stange, Betriebsmethode
Grundkörper, Form
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Port thread type
Auto Switch
Type of Shaft Bearing
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften