MGF, Führungstisch, verdrehgesichert

MGF, Führungstisch, verdrehgesichert
Führungstische der Serie MGF sind flache Kompaktzylinder, die eine stark konzentrische Führungshülse haben und hervorragenden Exzenterlastwiderstand bieten. Die Montage ist von zwei Seiten möglich. Ein integrierter Verdrehsicherungsmechanismus verhindert Verdrehen des Führungstisches. Das Gehäuse des MGF hat T-Nuten auf drei Seiten(außer Anschlussseite), was das Anbringen von mehreren Befestigungselementen ermöglicht. An 4 Seiten können optional Signalgeber montiert werden.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • See the manufacturer's catalog for details about auto switches.
  • Product pictures are representations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MGF40-30
MGF40-50
MGF40-75
MGF40-100
MGF40TF-30
MGF40TF-50
MGF40TF-75
MGF40TF-100
MGF63-30
MGF63-50
MGF63-75
MGF63-100
MGF63TF-30
MGF63TF-50
MGF63TF-75
MGF100-30
MGF100-50
MGF100-100
MGF100TF-30
MGF100TF-50
MGF100TF-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Port thread type

758.48 €

1 4 Arbeitstage 4030-10~60Rc

794.55 €

1 4 Arbeitstage 4050-Rc

837.66 €

1 26 Arbeitstage 4075-Rc

880.65 €

1 4 Arbeitstage 40100-Rc

760.65 €

1 4 Arbeitstage 4030-G

794.55 €

1 4 Arbeitstage 4050-G

840.05 €

1 4 Arbeitstage 4075-G

883.29 €

1 4 Arbeitstage 40100-G

1,026.53 €

1 4 Arbeitstage 6330-Rc

1,080.76 €

1 4 Arbeitstage 6350-Rc

1,144.65 €

1 4 Arbeitstage 6375-Rc

1,208.48 €

1 4 Arbeitstage 63100-Rc

1,029.58 €

1 11 Arbeitstage 6330-G

1,083.94 €

1 4 Arbeitstage 6350-G

1,144.65 €

1 4 Arbeitstage 6375-G

1,541.85 €

1 4 Arbeitstage 10030-Rc

1,618.31 €

1 4 Arbeitstage 10050-Rc

1,812.66 €

1 4 Arbeitstage 100100-Rc

1,541.85 €

1 4 Arbeitstage 10030-G

1,622.97 €

1 4 Arbeitstage 10050-G

1,715.45 €

1 4 Arbeitstage 10075-G

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Standard / Mit Stangenarretierung Umgebung, Anwendungen Standard Betriebsdruck(MPa) 0,1::1
Cushion Gummistoßdämpfer an beiden Enden

Technischer Support